DA12-21B65M30M0NPO-DMM

DA12-21B65M30M0NPO-DMM

Aktüatör, LA14 Linear Actuator, 12 Vdc, Dinamik Yük: 6800 N, bilya, 15 mm/s, Maks. Strok Uzunluğu: 300 mm, Kontrol: Potansiyometre

Teslim Süresi:  9 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

    • Sağlam ve güçlü
    • Çok sert ortamlara dayanıklı
    • Paslanmaz çelik uzatma borusu
    • Korozyona uğramaz alüminyum kaplama borusu
    • Muylu montaj mümkün
    • Strok ucu ve ortası için aşırı yükleme kavrama koruması
    • Manyetik sensörler için kapak borusunda T yuvalı oluklar
    • Termal anahtarlı motor

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 5.746,0 mm (226,220 in)
S 300,0 mm (11,811 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Adaptör Konumu Her iki adaptör de 0 derecede (Standart Konum)
Anti Rotasyon Yes
Fren Var, bilyalı vidalı, kendiliğinden kilitlemeli kurşun vida
Sertifikalar CE
Özel Konektör Telle Bağlanan Uçlar
Uç Oynama, Maks 1,000 mm / 0,039 in
IP Derecelendirmesi, Dinamik N/A
IP Derecelendirmesi, Statik IP65
Manuel Geçersiz Kılma No
Malzeme Paslanmaz Çelik, Anodize Alüminyum, Çinko
Nominal Strok 300,00 mm / 11,81 in
Koruma, Strok Sonu Aşırı Yük Kavraması
Koruma, Strok Ortası Aşırı Yük Kavraması
Vida Tipi Bilya
Maks. Sıcaklık 65 °C / 149 °F
Min. Sıcaklık -25 °C / -13 °F
Sıcaklık İzleme No
Gerilim 12 Vdc
Gerilim Toleransı 10-16 VDC
Maksimum Akım Çekişi 20,0 amp
Ağırlık 7,600 kg / 16,755 lbs
Kontrol Yok
Geri Bildirim Potansiyometre
Seri Üretime Alınmış No
Akıllı Harekete Geçirme No
Sıvı İçeriği No
Geri Döndürülebilir No

Performans

Max Speed and Current vs Load

Performans Değer
Kullanım Oranı 25%
Yük, Dinamik 6.800 N / 1.529 lbf
Yük, Statik 6.800 N / 1.529 lbf
Tuz Püskürtme Direnci Uygulanmaz
Maks Hız 15,00 mm/s / 0,59 in/s
Min Hız 11,00 mm/s / 0,43 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?