DA12-10A65M55M0NPO-DMM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktüatör, LA14 Linear Actuator, 12 Vdc, Dinamik Yük: 2250 N, trapez, 30 mm/s, Maks. Strok Uzunluğu: 550 mm, Kontrol: Potansiyometre
- Sağlam ve güçlü
- Çok sert ortamlara dayanıklı
- Paslanmaz çelik uzatma borusu
- Korozyona uğramaz alüminyum kaplama borusu
- Muylu montaj mümkün
- Strok ucu ve ortası için aşırı yükleme kavrama koruması
- Manyetik sensörler için kapak borusunda T yuvalı oluklar
- Termal anahtarlı motor