DA12-05A65M10M0N-DMM

DA12-05A65M10M0N-DMM

Aktüatör, LA14 Linear Actuator, 12 Vdc, Dinamik Yük: 1100 N, trapez, 54 mm/s, Maks. Strok Uzunluğu: 100 mm, Kontrol: Seçenek Yok

Teslim Süresi:  9 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

    • Sağlam ve güçlü
    • Çok sert ortamlara dayanıklı
    • Paslanmaz çelik uzatma borusu
    • Korozyona uğramaz alüminyum kaplama borusu
    • Muylu montaj mümkün
    • Strok ucu ve ortası için aşırı yükleme kavrama koruması
    • Manyetik sensörler için kapak borusunda T yuvalı oluklar
    • Termal anahtarlı motor

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 2.699,0 mm (106,260 in)
S 100,0 mm (3,937 in)