D535085

D535085
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, INDUCTIVE SENSOR M12 XS6-12B1PAM12

Teslim Süresi:  5 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$174.13 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Input Voltage: 12-48 Vdc
  • Max Current: 0.2 A
  • Protection: IP67
  • Contacts: Normaly Open
  • Sensor Type: PNP
  • Cable: Connector - Not included
  • Özellikler

    Özellikler Değer
    Koruma Derecesi IP67
    Kontaklar NO
    Kablo connector
    Giriş Voltajı 12 - 48 Vdc
    Maks. Akım 0.2 A
    Sensör Çapı için M12

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?