D535070

D535070
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, SENSOR N.O

Teslim Süresi:  5 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$48.31 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • The sensor is fixed in position by two M3 size locking screws (A1). The cable (A2) is molded into the sensor.
  • The magnetic sensor fits in to the T-slot running along three sides of the cover tube on an Electrak LA14, LA24 or FA14. On M50 Linear Units the magnetic sensors are mounted directly in the sensor slot of the profiles of the units and require no mounting bracket while Z2 and Z3 require magnetic sensor mounting brackets.
  • The cable is molded into the switch.
  • Maximum power 10 W, Maximum Volrage 43 Vdc, Maximum Current 0.5 A, Maximum Contact Resistance 0.2 Ohms, Cable Length 3000 mm
  • Lead Cross section 2 x 0.14 mm2
  • The normally closed sensors can be used with AC-063 controls that have limit switch inputs.

    Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: millimeters

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Sensör Çapı için M50

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?