D48N05B5-10M0NN-AEE
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktüatör, Electrak GX, 48 Vdc, Dinamik Yük: 2250 N, bilya, 61 mm/s , Maks. Strok Uzunluğu: 10 inch, Kontrol: Yok
- Sağlam ve Güvenilir
- Trapez ve Bilyalı Vida Modelleri
- 18kN/4000lbf'ye kadar Statik Yük
- 9kN/2000lbf'ye kadar Dinamik Yük
- Strok Ortası ve Ucu için Aşırı Yükleme Kavrama Koruması
- Termal Anahtarlı Motor
- Bakım Gerektirmez