D313422

D313422
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, M(F/G)06: ADAPTER PLATE AP55-4

Teslim Süresi:  2 Weeks Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$31.77 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Adapter plates are fitted in the grooves along the profile and can be used to attach sensors, switches, cable ducts etc. to the unit.
  • Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 40,000 mm (1,57 in)
    B 60,000 mm (2,36 in)
    C 20,000 mm (0,79 in)
    D 38,000 mm (1,50 in)
    E 25,500 mm (1,00 in)
    F 6,500 mm (0,26 in)
    G 37,000 mm (1,46 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Sensör Çapı için M64

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?