D312748

D312748
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MF/G07: MOUNTING CLAMP LONG

Teslim Süresi:  5 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$20.33 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 23 Nm
  • Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 75,000 mm (2,95 in)
    B 28,500 mm (1,12 in)
    C 15,000 mm (0,59 in)
    D 60,000 mm (2,36 in)
    E 14,000 mm (0,55 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 8,500 mm (0,33 in)
    H 11,000 mm (0,43 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Ağırlık ISO4762-8.18
    Vidalar ISO4762-8.8
    Vida Sıkma Torku 23,00 nM

    Performans

    Performans Değer
    Statik Yük 23 Nm

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?