D312718

D312718
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MF/G07: MOUNTING BRACKET KIT KFP75 WITH CLAMPS

Teslim Süresi:  2 Weeks Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$113.12 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Includes: (1) Base, Mounting (2) Clamp, Mounting (4) Bolt
  • Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 8,500 mm (0,33 in)
    B 15,000 mm (0,59 in)
    C 134,000 mm (5,28 in)
    D 44,000 mm (1,73 in)
    E 80,000 mm (3,15 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 14,000 mm (0,55 in)
    H 44,000 mm (1,73 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Sensör Çapı için M62

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?