D312334

D312334
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, CLAMP LONG M100

Teslim Süresi:  5 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$20.33 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 45 Nm
  • Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 92,000 mm (3,62 in)
    B 46,500 mm (1,83 in)
    C 22,000 mm (0,87 in)
    D 60,000 mm (2,36 in)
    E 17,000 mm (0,67 in)
    F 10,500 mm (0,41 in)
    G 10,500 mm (0,41 in)
    H 20,000 mm (0,79 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Ağırlık ISO4762-8.19
    Vidalar ISO4762-8.9
    Vida Sıkma Torku 45,00 nM

    Performans

    Performans Değer
    Statik Yük 45 Nm

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?