D312248

D312248
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MOUNTING CLAMP, M50 TYPE 1

Teslim Süresi:  5 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$10.17 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 9.4 Nm
  • Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 25,000 mm (0,98 in)
    B 30,000 mm (1,18 in)
    C 20,000 mm (0,79 in)
    G 6,500 mm (0,26 in)
    H 14,000 mm (0,55 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Ağırlık ISO4762-8.13
    Vidalar ISO4762-8.8
    Vida Sıkma Torku 9,40 nM

    Performans

    Performans Değer
    Statik Yük 9 Nm

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?