D12N20B5-24M0KP-DME

D12N20B5-24M0KP-DME

Aktüatör, Electrak GX, 12 Vdc, Dinamik Yük: 4500 N, bilya, 15 mm/s , Maks. Strok Uzunluğu: 24 inch, Kontrol: Potansiyometre (Analog) geri bildirimi

Teslim Süresi:  7 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1221.63 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Sağlam ve Güvenilir
    • Trapez ve Bilyalı Vida Modelleri
    • 18kN/4000lbf'ye kadar Statik Yük
    • 9kN/2000lbf'ye kadar Dinamik Yük
    • Strok Ortası ve Ucu için Aşırı Yükleme Kavrama Koruması
    • Termal Anahtarlı Motor
    • Bakım Gerektirmez

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 9.326,0 mm (367,165 in)
S 6.096,0 mm (240,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Anti Rotasyon No
Fren Var, bilyalı vidalı, kendiliğinden kilitlemeli kurşun vida
Sertifikalar CE
Özel Konektör Telle Bağlanan Uçlar
Uç Oynama, Maks 1,016 mm / 0,040 in
IP Derecelendirmesi, Dinamik N/A
IP Derecelendirmesi, Statik IP66, IP69K
Manuel Geçersiz Kılma No
Malzeme Boyalı Çinko Alaşım, Paslanmaz Çelik
Nominal Strok 609,60 mm / 24,00 in
Koruma, Strok Sonu Aşırı Yük Kavraması
Koruma, Strok Ortası Aşırı Yük Kavraması
Vida Tipi Bilya
Maks. Sıcaklık 65 °C / 149 °F
Min. Sıcaklık -26 °C / -15 °F
Sıcaklık İzleme No
Gerilim 12 Vdc
Gerilim Toleransı 10-16 VDC
Maksimum Akım Çekişi 13,0 amp
Ağırlık 8,200 kg / 18,078 lbs
Kontrol Yok
Geri Bildirim Potansiyometre
Seri Üretime Alınmış No
Akıllı Harekete Geçirme No
Sıvı İçeriği No
Geri Döndürülebilir No

Performans

Max Speed and Current vs Load

Performans Değer
Kullanım Oranı 25%
Yük, Dinamik 4.500 N / 1.012 lbf
Yük, Statik 18.000 N / 4.047 lbf
Sınırlama Torku 11,30 N / 2,54 lbf
Tuz Püskürtme Direnci Uygulanmaz
Maks Hız 14,99 mm/s / 0,59 in/s
Min Hız 11,43 mm/s / 0,45 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?