D12N20B5-20M0KN-DEE
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktüatör, Electrak GX, 12 Vdc, Dinamik Yük: 4500 N, bilya, 15 mm/s , Maks. Strok Uzunluğu: 20 inch, Kontrol: Yok
- Sağlam ve Güvenilir
- Trapez ve Bilyalı Vida Modelleri
- 18kN/4000lbf'ye kadar Statik Yük
- 9kN/2000lbf'ye kadar Dinamik Yük
- Strok Ortası ve Ucu için Aşırı Yükleme Kavrama Koruması
- Termal Anahtarlı Motor
- Bakım Gerektirmez