CTL-SV5013-10IN

CTL-SV5013-10IN
Kılavuz Vidaların kullanıldığı aktüatörlerin karşılaştırması

V-Dişi, 0.5 in x 0.071 in Lead Screw, Sağ Diş Yönü, 10in in, Kaplama Yok

Teslim Süresi:  2 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$46.40 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Kesim Boyu:

Min: 1.0 in  Max: 72.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm


  • Yalnızca vida, Somun yok.
  • Vidalar kesim boyuna göre sipariş edilebilir.
  • İstek üzerine özel uç işleme mevcuttur.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
d 127,0 mm (5,00 in)
L 254,0 mm (10,00 in)
Kök Çapı 10.541,0 mm (415,00 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Kılavuz Vida Diş Şekli V-DİŞİ
Kılavuz Vida Çapı 12,70 mm (0,500 in)
Kılavuz 1,80 mm (0,071 in)
Diş Yönü Sağ
Kılavuz Doğruluğu 258,0645 µm/300mm (0,0100 in/ft)
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 129 µm/300mm (0,005 in/ft)
Vida Malzemesi 300 Paslanmaz Çelik
Kılavuz Vida Kaplaması Kaplama Yok
Maks. Sıcaklık 82,2 °C (180 °F)

Performans

Performans
Performans

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?