CTL-SRA7510L-12IN

CTL-SRA7510L-12IN
Kılavuz Vidaların kullanıldığı aktüatörlerin karşılaştırması

Standart Doğruluk, 0.75 in x 0.1 in Lead Screw, Sol Diş Yönü, 12in in, Kaplama Yok

Teslim Süresi:  2 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$63.12 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Kesim Boyu:

Min: 1.0 in  Max: 72.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm


  • Yalnızca vida, Somun yok.
  • Vidalar kesim boyuna göre sipariş edilebilir.
  • İstek üzerine özel uç işleme mevcuttur.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
d 1.905,0 mm (75,00 in)
L 304,8 mm (12,00 in)
Kök Çapı 15.595,6 mm (614,00 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Kılavuz Vida Diş Şekli ACME
Kılavuz Vida Çapı 19,05 mm (0,750 in)
Kılavuz 2,54 mm (0,100 in)
Diş Yönü Sol
Kılavuz Doğruluğu 258,0645 µm/300mm (0,0100 in/ft)
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 129 µm/300mm (0,005 in/ft)
Vida Malzemesi 300 Paslanmaz Çelik
Kılavuz Vida Kaplaması Kaplama Yok
Maks. Sıcaklık 82,2 °C (180 °F)

Performans

Performans
Performans

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?