CTL-SPR8-6X1.5M-6IN
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Hassasiyet Doğruluğu, 6 mm x 12 mm Lead Screw, Sağ Diş Yönü, 6mm in, Kaplama Yok
Min: 1.0 in  Max: 36.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm
- Yalnızca vida, Somun yok.
- Vidalar kesim boyuna göre sipariş edilebilir.
- İstek üzerine özel uç işleme mevcuttur.