CTL-SPR4-1820-4IN

CTL-SPR4-1820-4IN
Kılavuz Vidaların kullanıldığı aktüatörlerin karşılaştırması

Hassasiyet Doğruluğu, 0.188 in x 0.2 in Lead Screw, Sağ Diş Yönü, 4in in, Kaplama Yok

Teslim Süresi:  2 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$23.00 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Kesim Boyu:

Min: 1.0 in  Max: 36.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm

Şimdi Satın Al

  • Yalnızca vida, Somun yok.
  • Vidalar kesim boyuna göre sipariş edilebilir.
  • İstek üzerine özel uç işleme mevcuttur.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
d 4.775,2 mm (188,00 in)
L 101,6 mm (4,00 in)
Kök Çapı 3.251,2 mm (128,00 in)