CD20AABH-A - Eski Ürün

Ürün CD20AABH-A artık kullanılmayan bir öğe.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD20AABH-A

AccuMini Taşıyıcı, 20mm, Standart, Yüksek, Yakl. 0,03 C, Preload, Armoloy Kaplamalı Çelik Alaşımı

Teslim Süresi:  Fabrika ile İletişim Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Yüksek hızlarda sorunsuz, sessiz, düşük sürtünme için bilyalı kontrol tasarımı
  • Önemli rulmanı kontaminantlara karşı koruyan tam boyda entegre silecek... etkili sistem ömrü en üst seviyeye çıkarılır.
  • Yüksek çevirme momenti kapasitesi sağlayan gotik tasarım... bağımsız uygulamalar için bir gereklilik
  • Aşınmaya karşı dayanıklı, sistem ataletini ve gürültüyü azaltan özel mühendislik ürünü polimer tutucu

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 50.000,0 mm
[A1] 25.000,0 mm
[A3] 15.000,0 mm
[B] 76.000,0 mm
[E1] 37.000,0 mm
[E2] 40.000,0 mm
[H] 28.000,0 mm
[H1] 25.600,0 mm
[S2] M5

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı AA - Standart
Boyut 20
Doğruluk Sınıfı Yüksek
Malzeme Armoloy Kaplamalı Çelik Alaşımı
Ön Yük Yakl. 0,03 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Ağırlık 0,345 kg (0,761 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 125 N·m (92 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 75 N·m (55 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 75 N·m (55 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 11.870 N (2.668 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 158 N·m (116 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 95 N·m (70 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 95 N·m (70 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 14.956 N (3.362 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 235 N·m (173 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 140 N·m (103 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 140 N·m (103 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 23.000 N (5.171 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?