CD15AABP-LDS - Eski Ürün

Ürün CD15AABP-LDS artık kullanılmayan bir öğe.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD15AABP-LDS

AccuMini Taşıyıcı, 15mm, Standart, Hassasiyet, Yakl. 0,03 C, Preload, Alçak Sürtünme Sızdırmazlığı,

Teslim Süresi:  Fabrika ile İletişim Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Yüksek hızlarda sorunsuz, sessiz, düşük sürtünme için bilyalı kontrol tasarımı
  • Önemli rulmanı kontaminantlara karşı koruyan tam boyda entegre silecek... etkili sistem ömrü en üst seviyeye çıkarılır.
  • Yüksek çevirme momenti kapasitesi sağlayan gotik tasarım... bağımsız uygulamalar için bir gereklilik
  • Aşınmaya karşı dayanıklı, sistem ataletini ve gürültüyü azaltan özel mühendislik ürünü polimer tutucu

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 38.000,0 mm
[A1] 19.000,0 mm
[A3] 11.500,0 mm
[B] 58.000,0 mm
[E1] 28.000,0 mm
[E2] 30.000,0 mm
[H] 21.000,0 mm
[H1] 19.000,0 mm
[S2] M4

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı AA - Standart
Boyut 15
Doğruluk Sınıfı Hassasiyet
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yakl. 0,03 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Ağırlık 0,141 kg (0,311 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 51 N·m (38 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 35 N·m (26 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 35 N·m (26 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 6.375 N (1.433 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 64 N·m (47 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 44 N·m (33 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 44 N·m (33 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 8.033 N (1.806 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 96 N·m (71 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 66 N·m (49 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 66 N·m (49 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 15.200 N (3.417 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?