CD15AABH - Eski Ürün

Ürün CD15AABH artık kullanılmayan bir öğe.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD15AABH

AccuMini Taşıyıcı, 15mm, Standart, Yüksek, Yakl. 0,03 C, Preload

Teslim Süresi:  Fabrika ile İletişim Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Yüksek hızlarda sorunsuz, sessiz, düşük sürtünme için bilyalı kontrol tasarımı
  • Önemli rulmanı kontaminantlara karşı koruyan tam boyda entegre silecek... etkili sistem ömrü en üst seviyeye çıkarılır.
  • Yüksek çevirme momenti kapasitesi sağlayan gotik tasarım... bağımsız uygulamalar için bir gereklilik
  • Aşınmaya karşı dayanıklı, sistem ataletini ve gürültüyü azaltan özel mühendislik ürünü polimer tutucu

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 38.000,0 mm
[A1] 19.000,0 mm
[A3] 11.500,0 mm
[B] 58.000,0 mm
[E1] 28.000,0 mm
[E2] 30.000,0 mm
[H] 21.000,0 mm
[H1] 19.000,0 mm
[S2] M4

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı AA - Standart
Boyut 15
Doğruluk Sınıfı Yüksek
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Yakl. 0,03 C
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Ağırlık 0,141 kg (0,311 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 51 N·m (38 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 35 N·m (26 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 35 N·m (26 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 6.375 N (1.433 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 64 N·m (47 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 44 N·m (33 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 44 N·m (33 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 8.033 N (1.806 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 96 N·m (71 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 66 N·m (49 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 66 N·m (49 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 15.200 N (3.417 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?