CD10AAAH - Eski Ürün

Ürün CD10AAAH artık kullanılmayan bir öğe.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD10AAAH

AccuMini Taşıyıcı, 10mm, Standart, Yüksek, Açıklık, Preload

Teslim Süresi:  Fabrika ile İletişim Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Yüksek hızlarda sorunsuz, sessiz, düşük sürtünme için bilyalı kontrol tasarımı
  • Önemli rulmanı kontaminantlara karşı koruyan tam boyda entegre silecek... etkili sistem ömrü en üst seviyeye çıkarılır.
  • Yüksek çevirme momenti kapasitesi sağlayan gotik tasarım... bağımsız uygulamalar için bir gereklilik
  • Aşınmaya karşı dayanıklı, sistem ataletini ve gürültüyü azaltan özel mühendislik ürünü polimer tutucu

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 26.000,0 mm
[A1] 13.000,0 mm
[A3] 8.000,0 mm
[B] 40.000,0 mm
[E1] 17.000,0 mm
[E2] 20.000,0 mm
[H] 15.000,0 mm
[H1] 13.000,0 mm
[S2] M2.5

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Taşıyıcı
Taşıyıcı AA - Standart
Boyut 10
Doğruluk Sınıfı Yüksek
Malzeme Çelik Alaşımı
Ön Yük Açıklık
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Ağırlık 0,045 kg (0,099 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
100 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 15 N·m (11 lbf·ft)
100 km Dinamik [My] Hatve Momenti 10 N·m (7 lbf·ft)
100 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 10 N·m (7 lbf·ft)
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 2.820 N (634 lbf)
50 km Dinamik [Mx] Çevirme Momenti 19 N·m (14 lbf·ft)
50 km Dinamik [My] Hatve Momenti 13 N·m (9 lbf·ft)
50 km Dinamik [Mz] Savrulma Momenti 13 N·m (9 lbf·ft)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 3.553 N (799 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik [Mx] Çevirme Momenti 28 N·m (21 lbf·ft)
Statik [My] Hatve Momenti 20 N·m (15 lbf·ft)
Statik [Mz] Savrulma Momenti 20 N·m (15 lbf·ft)
Statik Yük Derecelendirmesi 5.300 N (1.191 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?