BR0187502CXXX70-BOX

BR0187502CXXX70
Hassas Bilya

Özel Metal, 3/16 in Çap, Ayar: 200, Ayar ölçüsü: Standart Çap, Kutu Adedi: 12,500

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$969.21 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Pirinç bilyalar, suda korozyona karşı üstün direnç sunar, manyetik değildir, elektriği üstün seviyede iletir ve çok kolay işlenebilir

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer Toleranslar
[A] Çap + Ayar ölçüsü 1.875,0000 in (47.625,000 mm) ± 0.001000 in (± 25.4 µm)
[B] Küresellik - 0.0002 in (5 µm)
[C] Yüzey Kaplaması - 8 in (0.15 µm)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 0,1875 in (4,763 mm)
Ayar ölçüsü Standart Çap
Material Spec CDA 270
Ayar 200
Ağırlık 0,001056 lbs (0,000479 kg)
Kutu Adedi 12.500
Kutu Ağırlığı 13,20 lbs (5,99 kg)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?