BR0062502CXXX70-BOX

BR0062502CXXX70
Hassas Bilya

Özel Metal, 1/16 in Çap, Ayar: 200, Ayar ölçüsü: Standart Çap, Kutu Adedi: 50,000

Teslim Süresi:  3 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1053.21 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Pirinç bilyalar, suda korozyona karşı üstün direnç sunar, manyetik değildir, elektriği üstün seviyede iletir ve çok kolay işlenebilir

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer Toleranslar
[A] Çap + Ayar ölçüsü 625,0000 in (15.875,000 mm) ± 0.001000 in (± 25.4 µm)
[B] Küresellik - 0.0002 in (5 µm)
[C] Yüzey Kaplaması - 8 in (0.15 µm)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 0,0625 in (1,588 mm)
Ayar ölçüsü Standart Çap
Material Spec CDA 270
Ayar 200
Ağırlık 0,000039 lbs (0,000018 kg)
Kutu Adedi 50.000
Kutu Ağırlığı 1,96 lbs (0,89 kg)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?