BN2520

BN2520
Kılavuz Somun

BN, Standart Boşluk, Yatak Sınıfı Bronz, 0.25 in x 0.05 in Kılavuz Somun, Sağ Diş Yönü, 110 lbf Maks. Dinamik Yük

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$52.58 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Thomson BSA, standart bronz somunlar için SAE 660 yatak bronzu kullanır.
  • Mükemmel yük taşıma yeteneği, iyi aşınma direnci sağlayan ve darbe ve şoklama yüklemesinden kaynaklanan hasara karşı daha az duyarlı olan SAE 660 yatak bronzu.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 1.600,2 mm (63,00 in)
B Max 1.600,2 mm (63,00 in)
C 482,6 mm (19,00 in)
TH 9/16-18

Özellikler

Özellikler Değer
Kılavuz Vida Diş Şekli ACME
Eşleşen Vida Çapı 6,35 mm (0,250 in)
Kılavuz 1,27 mm (0,050 in)
Diş Yönü Sağ
Somun Montaj Stili Dişli
Somun Malzemesi Yatak Sınıfı Bronz
Maks. Eksenel Boşluk 0,254 mm (0,0100 in)
Sürtünme Torku Free Wheeling
Verimlilik 42%
Maks. Sıcaklık 82,2 °C (180 °F)

Performans

Performans
Performans Değer
Maks. Dinamik Yük 489,3 N (110,0 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?