ASB6

ASB6
Uç Desteği İnç

Uç Desteği İnç, .375 in Çap

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$37.44 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Mil destekleri, Thomson 60 Case millerin montajını basitleştirir. Thomson 60 Case mil düzeneğini kullananlar, bu mil desteklerini kullanma seçeneğini dikkate almalıdır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 1.6200
[A1] 0.8130
[B] 0.5600
[dia] 0.3750
[E] 1.2500
[H] 0.5620
[H1] 1.0000
[N] 0.1600

Özellikler

Özellikler Değer
Materyal, Destek Alüminyum
Çap 10 mm / 0,375 in
Ağırlık 0,080

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?