ASB24

ASB24
Uç Desteği İnç

Uç Desteği İnç, 1.500 in Çap

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$90.07 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Mil destekleri, Thomson 60 Case millerin montajını basitleştirir. Thomson 60 Case mil düzeneğini kullananlar, bu mil desteklerini kullanma seçeneğini dikkate almalıdır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 4.7500
[A1] 2.3750
[B] 1.2500
[dia] 1.5000
[E] 3.5000
[H] 2.0000
[H1] 3.5000
[N] 0.3400

Özellikler

Özellikler Değer
Materyal, Destek Alüminyum
Çap 38 mm / 1,500 in
Ağırlık 1,160

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?