ASB16

ASB16
Uç Desteği İnç

Uç Desteği İnç, 1.000 in Çap

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$65.34 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Mil destekleri, Thomson 60 Case millerin montajını basitleştirir. Thomson 60 Case mil düzeneğini kullananlar, bu mil desteklerini kullanma seçeneğini dikkate almalıdır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 3.2500
[A1] 1.6250
[B] 1.0000
[dia] 1.0000
[E] 2.5000
[H] 1.3750
[H1] 2.4800
[N] 0.2800

Özellikler

Özellikler Değer
Materyal, Destek Alüminyum
Çap 25 mm / 1,000 in
Ağırlık 0,440

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?