ASB12

ASB12
Uç Desteği İnç

Uç Desteği İnç, .750 in Çap

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$53.55 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Mil destekleri, Thomson 60 Case millerin montajını basitleştirir. Thomson 60 Case mil düzeneğini kullananlar, bu mil desteklerini kullanma seçeneğini dikkate almalıdır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 2.5000
[A1] 1.2500
[B] 0.7500
[dia] 0.7500
[E] 2.0000
[H] 1.1250
[H1] 1.9500
[N] 0.2200

Özellikler

Özellikler Değer
Materyal, Destek Alüminyum
Çap 19 mm / 0,750 in
Ağırlık 0,220

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?