ALP12-05B5-22D-DE

ALP12-05B5-22D-DE

Aktüatör, Electrak 205, 1 x 115 Vac, Dinamik Yük: 500 lbf, Maks. Strok Uzunluğu: 22 inch, Kontrol: Tümü

Teslim Süresi:  13 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

    • Güçlü, sağlam ve güvenilir
    • Paslanmaz çelik uzatma borusu
    • Yüksek verimlilikte bilyalı vidalı tahrik sistemi
    • Doğru konumlandırma için elektrikli fren
    • Termal anahtarlı motor
    • Bakım gerektirmez

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
S 5.588,0 mm (220,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Anti Rotasyon No
Fren Evet
Sertifikalar CE, UL
Özel Konektör Telle Bağlanan Uçlar
Uç Oynama, Maks 0,889 mm / 0,035 in
IP Derecelendirmesi, Dinamik N/A
IP Derecelendirmesi, Statik IP55
Manuel Geçersiz Kılma No
Malzeme Boyalı Çinko Alaşım, Paslanmaz Çelik
Nominal Strok 558,80 mm / 22,00 in
Koruma, Strok Sonu Aşırı Yük Kavraması
Koruma, Strok Ortası Aşırı Yük Kavraması
Vida Tipi Bilya
Maks. Sıcaklık 65 °C / 149 °F
Min. Sıcaklık -26 °C / -15 °F
Sıcaklık İzleme No
Gerilim 115 Vac
Gerilim Toleransı 102-130 VAC 60 Hz
Maksimum Akım Çekişi 2,5 amp
Kontrol Yok
Geri Bildirim Potansiyometre
Seri Üretime Alınmış No
Akıllı Harekete Geçirme No
Sıvı İçeriği No
Geri Döndürülebilir No

Performans

Max Speed and Current vs Load

Performans Değer
Kullanım Oranı 25%
Yük, Dinamik 2.225 N / 500 lbf
Yük, Statik 2.224 N / 500 lbf
Sınırlama Torku 11,30 N / 2,54 lbf
Tuz Püskürtme Direnci Uygulanmaz
Maks Hız 52,07 mm/s / 2,05 in/s
Min Hız 44,45 mm/s / 1,75 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?