AFT2-12X2.5M

AFT2-12X2.5M
Kılavuz Somun

AFT, Boşluksuz, Asetal, 12 mm x 5 mm Kılavuz Somun, Sağ Diş Yönü, 111 N Maks. Dinamik Yük

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$50.98 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Düşük maliyetli AFT Supernut, düşük yüklü OEM uygulamaları için tasarlanmıştır ve 10 pounda kadar olan eksenel yükler için yumuşak hareket ve düşük sürtünme torku sağlar.
  • AFT boşluksuz bilezik, somunun kullanım ömrü boyunca aşınmayı otomatik olarak ayarlar.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 2.235,0 mm (87,99 in)
B Max 5.156,0 mm (202,99 in)
D 4.115,0 mm (162,01 in)
E 508,0 mm (20,00 in)
F 635,0 mm (25,00 in)
I 127,0 mm (5,00 in)
BCD 3.175,0 mm (125,00 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Kılavuz Vida Diş Şekli ACME
Eşleşen Vida Çapı 12,00 mm (0,472 in)
Kılavuz 5,00 mm (0,197 in)
Diş Yönü Sağ
Somun Montaj Stili Flanşlı
Somun Malzemesi Asetal
Maks. Eksenel Boşluk 0
Sürtünme Torku 14 - 35
Verimlilik 61%
Maks. Sıcaklık 82,2 °C (180 °F)

Performans

Performans
Performans Değer
Maks. Dinamik Yük 111,0 N (25,0 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?