AA22-21B65M50M0B-DEE

AA22-21B65M50M0B-DEE

Aktüatör, LA24 AC Linear Actuator, 1 x 230 Vac, Dinamik Yük: 6800 N, bilya, 15 mm/s, Maks. Strok Uzunluğu: 500 mm, Kontrol: Kaymaz Fren

Teslim Süresi:  8 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

    • Güçlü, sağlam ve güvenilir
    • Korozyona uğramaz alüminyum kaplama borusu
    • Paslanmaz çelik uzatma borusu
    • Çok sert ortamlara dayanıklı
    • Muylu montaj mümkün
    • Strok ucu ve ortası için aşırı yükleme kavrama koruması
    • Manyetik sensörler için kapak borusunda T yuvalı oluklar
    • Termal anahtarlı ağır hizmet motor

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 7.734,0 mm (304,488 in)
S 500,0 mm (19,685 in)