AA22-21B65M30M0N-DEE
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktüatör, LA24 AC Linear Actuator, 1 x 230 Vac, Dinamik Yük: 6800 N, bilya, 15 mm/s, Maks. Strok Uzunluğu: 300 mm, Kontrol: Seçenek Yok
- Güçlü, sağlam ve güvenilir
- Korozyona uğramaz alüminyum kaplama borusu
- Paslanmaz çelik uzatma borusu
- Çok sert ortamlara dayanıklı
- Muylu montaj mümkün
- Strok ucu ve ortası için aşırı yükleme kavrama koruması
- Manyetik sensörler için kapak borusunda T yuvalı oluklar
- Termal anahtarlı ağır hizmet motor