AA22-10B65M15M0B-DEE

AA22-10B65M15M0B-DEE

Aktüatör, LA24 AC Linear Actuator, 1 x 230 Vac, Dinamik Yük: 4500 N, bilya, 30 mm/s, Maks. Strok Uzunluğu: 150 mm, Kontrol: Kaymaz Fren

Teslim Süresi:  8 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

    • Güçlü, sağlam ve güvenilir
    • Korozyona uğramaz alüminyum kaplama borusu
    • Paslanmaz çelik uzatma borusu
    • Çok sert ortamlara dayanıklı
    • Muylu montaj mümkün
    • Strok ucu ve ortası için aşırı yükleme kavrama koruması
    • Manyetik sensörler için kapak borusunda T yuvalı oluklar
    • Termal anahtarlı ağır hizmet motor

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 3.199,0 mm (125,945 in)
S 150,0 mm (5,906 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Adaptör Konumu Her iki adaptör de 0 derecede (Standart Konum)
Anti Rotasyon Yes
Fren Var, bilyalı vidalı, kendiliğinden kilitlemeli kurşun vida
Sertifikalar CE
Özel Konektör Telle Bağlanan Uçlar
Uç Oynama, Maks 1,000 mm / 0,039 in
IP Derecelendirmesi, Dinamik N/A
IP Derecelendirmesi, Statik IP45
Manuel Geçersiz Kılma No
Malzeme Paslanmaz Çelik, Anodize Alüminyum, Çinko
Nominal Strok 150,00 mm / 5,91 in
Koruma, Strok Sonu Aşırı Yük Kavraması
Koruma, Strok Ortası Aşırı Yük Kavraması
Vida Tipi Bilya
Maks. Sıcaklık 65 °C / 149 °F
Min. Sıcaklık -25 °C / -13 °F
Sıcaklık İzleme No
Gerilim 230 Vac
Gerilim Toleransı 212-240 VAC 60 Hz
Maksimum Akım Çekişi 1,4 amp
Ağırlık 6,400 kg / 14,110 lbs
Kontrol Yok
Geri Bildirim None
Seri Üretime Alınmış No
Akıllı Harekete Geçirme No
Sıvı İçeriği No
Geri Döndürülebilir No

Performans

Max Speed and Current vs Load

Performans Değer
Kullanım Oranı 25%
Yük, Dinamik 4.500 N / 1.012 lbf
Yük, Statik 4.500 N / 1.012 lbf
Tuz Püskürtme Direnci Uygulanmaz
Maks Hız 30,00 mm/s / 1,18 in/s
Min Hız 19,00 mm/s / 0,75 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?