A487296-LLRP

A487296-LLRP
Hassas Yataklar

Precision, Çelik Bilyalı Burç Yatağı, 3.000 in, Not Self-Aligning, Kapalı, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Hassas Çelik Bilyalı Burçlu rulmanlar, yüksek sürtünmeli düz rulmanlara göre verimlilik, üretkenlik ve doğrulukta üstün iyileştirmeler sağlar.
  • Tamamen çelikten yapılmış olan bu ürünler, rulman ürün serisini yüksek sıcaklıklı uygulamalarda düz rulmanlar için harika bir alternatif kılmaktadır.
  • Çelik rakorlu sürtünmesiz devridaimli bilyalı burç, sağlam, düşük sürtünmeli hareket sağlar; sürtünme katsayısı, düz temaslı rulmanlara göre ~100 kat daha düşüktür.
  • Sürtünme katsayısı 0,001 kadar düşük bir değerdedir. Yüksek sürtünmeli düz rulmanlar ile değiştirildiğinde Hassas Çelik Bilyalı Burçlu Rulmanlar, makine üretkenliğini ve verimliliğini kayda değer düzeyde artırır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 152,40 mm (6,000 in)
C1 120.091,20 mm (4.728,000 in)
C2 304,80 mm (12,000 in)
d 76,20 mm (3,000 in)
D 1.143,00 mm (45,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Yağlama Seçeneği LL
Bilya Devresi Sayısı 6
Rulo Paket Rulo Paket
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan değil
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 260 °C / 500 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır S
Silecekler, Contalar
Ağırlık 4,309 kg / 9,5 lbs
Nominal Çap 76,200 mm / 3 in
Dış Çap 114,300 mm / 4,5 in
Uzunluk 152,400 mm / 6 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 11.565,376 N / 2600 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?