A22C10B5-12M0BN-DFE
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktüatör, Electrak GX, 1 x 230 Vac, Dinamik Yük: 4500 N, bilya, 30 mm/s , Maks. Strok Uzunluğu: 12 inch, Kontrol: Yok
- Sağlam ve Güvenilir
- Trapez ve Bilyalı Vida Modelleri
- 18kN/4000lbf'ye kadar Statik Yük
- 9kN/2000lbf'ye kadar Dinamik Yük
- Strok Ortası ve Ucu için Aşırı Yükleme Kavrama Koruması
- Termal Anahtarlı Motor
- Bakım Gerektirmez
- Aktüatörü çalıştırmak için kapasitör gereklidir. 115 Vac = 35 µF, p/n 9200-448-002, 230 Vac = 10 µF, p/n 9200-448-003.