A12C05B5-14M0BH-DEE
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktüatör, Electrak GX, 1 x 115 Vac, Dinamik Yük: 2250 N, bilya, 61 mm/s , Maks. Strok Uzunluğu: 14 inch, Kontrol: El Okuma Kalemi
- Sağlam ve Güvenilir
- Trapez ve Bilyalı Vida Modelleri
- 18kN/4000lbf'ye kadar Statik Yük
- 9kN/2000lbf'ye kadar Dinamik Yük
- Strok Ortası ve Ucu için Aşırı Yükleme Kavrama Koruması
- Termal Anahtarlı Motor
- Bakım Gerektirmez
- Aktüatörü çalıştırmak için kapasitör gereklidir. 115 Vac = 35 µF, p/n 9200-448-002, 230 Vac = 10 µF, p/n 9200-448-003.