9600-284-013

9600-284-013
9600-284-013

Linear Unit, DRIVE COUPLING

Lead Time:  20 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Keyway on input bore machined to DIN 6885

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[D1]0.625 in
[D2]16 mm

Özellikler

ÖzelliklerDeğer

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?