91104419

91104419
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT M8 DIN 508-10

Teslim Süresi:  5 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$5.22 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 15,000 mm (0,59 in)
B 10,000 mm (0,39 in)
C 6,000 mm (0,24 in)
D 12,000 mm (0,47 in)
E_CHAR M8
F 15,000 mm (0,59 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Sensör Çapı için M53

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?