8910921254

8910921254
8910921254

Linear Unit,


  • The bell house flange includes a matching coupling.
  • Note! Keep in mind that heavy motors will need extra support in order not to break the flange or gear due to the load torque created.

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[A]133 mm

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Use withMLSM80 & AKM7 • D-AN 

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?