8908850001

8908850001
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, KAO-CLAMP WH40/WM40/WH50 COMPL

Teslim Süresi:  5 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$20.33 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • One Clamp. Mounting Screw included.
  • Tighten Screws to 5.4 Nm
  • Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 54,000 mm (2,13 in)
    B 16,000 mm (0,63 in)
    C 9,500 mm (0,37 in)
    D 40,000 mm (1,57 in)
    E 10,000 mm (0,39 in)
    F 5,700 mm (0,22 in)
    G 5,500 mm (0,22 in)
    H 7,000 mm (0,28 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Ağırlık ISO4762-8.8
    Vidalar ISO4762-8.8
    Vida Sıkma Torku 5,40 nM

    Performans

    Performans Değer
    Statik Yük 5 Nm

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?