89019213

89019213
Linear Motion System Accessories

Single Mounting clamps aluminium incl screws

Teslim Süresi:  5 Days Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$25.68 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • One Clamp. Mounting Screw included.
  • Tighten Screws to 20 Nm
  • Boyutlar

    Boyutlar
    Boyut Değer
    A 80,000 mm (3,15 in)
    B 25,000 mm (0,98 in)
    C 18,000 mm (0,71 in)
    D 50,000 mm (1,97 in)
    E 15,000 mm (0,59 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 9,000 mm (0,35 in)
    H 10,000 mm (0,39 in)

    Özellikler

    Özellikler Değer
    Ağırlık ISO4762-8.10
    Vidalar ISO4762-8.8
    Vida Sıkma Torku 20,00 nM

    Performans

    Performans Değer
    Statik Yük 20 Nm

    Teklif Al

    * Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

    Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?