89019194

89019194
89019194

Linear Unit, KAO-PROFILE WM 60 ASSY

Lead Time:  N/A  
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Pair of mounting clamps

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[A]58 mm
[B]17.5 mm
[C]17 mm
[D]40 mm
[E]11 mm
[F]6.5 mm 
[G]6.6 mm
[H]7 mm

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Use withWM60 

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?