8130-448-013 - Eski Ürün

Ürün 8130-448-013 artık kullanılmayan bir öğe.

8130-448-013
8130-448-013

Ball Nut Only, Precision Style, R-3066, No V-thread, 3.000 in X 0.660 in, Non-Preloaded, RH, Steel, Superseded


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
Diameter, Nominal Screw3 in
Nut Dia4.75 in
Nut Length7 in
travel per shaft rev0.66 in

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
FlangeNot Available 
MaterialSteel 
Model CodeR-3066 
Number of Circuits
PreloadNon-Preloaded 
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
Weight11.8 kg

Performans

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformansDeğer
Maximum Acceleration5 m/s²
Torque to Raise 1 lb1.87 oz-in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?