8122-101-002 - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün 8122-101-002 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz WKB2659.

8122-101-002
8122-101-002

R-2202 WIPER KIT W/TANG, Obsolete


  • Wipers can increase the life and long-term performance of ball bearing screws by preventing most dirt and other foreign matter from entering the ball nut.
  • Kit Contains: 2 wipers, 2 retaining rings
  • Kit consists of 2 wipers

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[D1]2.793 in
[L1]0.13 in

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Model CodeR-2202 
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?