8120-448-007 - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün 8120-448-007 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz SEL11236.

Önerilen ikame ürünün biçimi/oturması/işlevi benzerdir ancak değişim parçası doğrudan sağlanamaz veya birbirinin yerine kullanamaz. Uygulama gerekliliklerini karşılayacağından emin olmak için ikame öğenin teknik özelliklerini inceleyin.

8120-448-007
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 2.000 in X 0.500 in, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özellikli, Ayarlanabilir Ön Yük, Tekli Astar, 17235 lbf


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: inches

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Ülke
Sektör *

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?