8115-448-055 - Eski Ürün

Ürün 8115-448-055 artık kullanılmayan bir öğe.

8115-448-055
8115-448-055

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-1547, 1.500 in X 0.473 in, Non-Preloaded, RH, Wiper, Steel, 10050 lbf Load, Dynamic, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[A]4.32 in
[B]0.875 in
[C]2.621 in
[D]2.909 in
[E]1.916 in
[F]1.61 in
[TH]2.548-18 NS-3 
Ball Bearing Diameter0.344 in
Diameter, Nominal Screw1.5 in
travel per shaft rev0.473 in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Ülke
Sektör *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?