8115-448-006

8115-448-006
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 1.500 in X 0.500 in, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özellikli, Ayarlanabilir Ön Yük, Tekli Astar, 11610 lbf

Teslim Süresi:  16 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1892.12 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: inches

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 1,500 in
Kılavuz 0,500 in
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili Precision
Çift Somun Evet
Silecek Included
Vida Parça Numarası 190-9131
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 12,20 lbs

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 51.644 N (11.610 lbf)
Yük, Statik 449.315 N (101.010 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?