8111-448-014 - Eski Ürün

Ürün 8111-448-014 artık kullanılmayan bir öğe.

8111-448-014
8111-448-014

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, RD1105F, 1.150 in X 0.200 in, Double nut Preload, RH, Flange, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Boyutlar

BoyutDeğer
Diameter, Nominal Screw1.15 in
travel per shaft rev0.2 in

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
FlangeIncluded 
Load LockNo 
MaterialSteel 
Model CodeRD1105F 
Number of Circuits
PreloadDouble nut Preload 
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 

Performans

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformansDeğer
Maximum Acceleration5 m/s²

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?