8110-448-046 - Eski Ürün

Ürün 8110-448-046 artık kullanılmayan bir öğe.

8110-448-046
8110-448-046

BALL NUT ASSY RM2525, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Obsolete

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[A]3.29 in
[B]0.64 in
[C]1.688 in
[D]2.194 in
[F]1.175 in
[TH]M40 x 1.5 
Ball Bearing Diameter0.156 in
Diameter, Nominal Screw25 mm
travel per shaft rev25 mm

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Ball Bearing Quantity95 
FlangeSold Seperately 
Load LockNo 
MaterialSteel 
Model CodeRM2525 
Number of Circuits
PreloadNon-Preloaded 
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
WiperSold Seperately 

Performans

performance graphic
PerformansDeğer
Maximum Acceleration5 m/s²

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?