8110-448-017

8110-448-017
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 1.000 in X 0.250 in, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Ayarlanabilir Ön Yük, Tekli Astar, 3350 lbf

Teslim Süresi:  16 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1215.13 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: inches

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 1,000 in
Kılavuz 0,250 in
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili Precision
Çift Somun Evet
Vida Parça Numarası 190-9127
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 2,50 lbs

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 14.902 N (3.350 lbf)
Yük, Statik 136.783 N (30.750 lbf)
Tork 0,7100 oz-in-lb

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?